ZHCADI6 December   2023 TPSM63610

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1USB Type-C 规范
  5. 2航空电子设备 USB Type-C PD 设计
  6. 3动态输出电压控制方法
  7. 4原理图
  8. 5实验室测量
  9. 6总结
  10. 7参考资料
Application Note

使用 TPSM63610 对 USB Type-C 应用进行动态输出电压控制

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。