ZHCADD7 November   2023 TPS543320 , TPS543620 , TPS543820 , TPSM843320 , TPSM843620 , TPSM843820

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2特性比较
    1. 2.1 设计尺寸
      1. 2.1.1 MicroSiP™ 封装
      2. 2.1.2 PCB 设计尺寸比较
      3. 2.1.3 尽可能地减少外部元件
  6. 3性能
    1. 3.1 灵活性和应用优化
  7. 4设计复杂性
  8. 5总设计成本
  9. 6总结
  10. 7参考文献
Application Note

TPSM843620 系列与 TPS543620 系列之间的详细比较

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。