ZHCADD7 November   2023 TPS543320 , TPS543620 , TPS543820 , TPSM843320 , TPSM843620 , TPSM843820

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2特性比较
    1. 2.1 设计尺寸
      1. 2.1.1 MicroSiP™ 封装
      2. 2.1.2 PCB 设计尺寸比较
      3. 2.1.3 尽可能地减少外部元件
  6. 3性能
    1. 3.1 灵活性和应用优化
  7. 4设计复杂性
  8. 5总设计成本
  9. 6总结
  10. 7参考文献

MicroSiP™ 封装

市场日益需要尺寸越来越小的元件,为此,德州仪器 (TI) 最新推出了 MicroSiP™ 封装,与之前的设计相比,MicroSiP 的功率密度显著提高。MicroSiP 封装将电感器和其他外部元件集成到一个紧凑的封装中,从而做到这一点。为了实现这一目标,在保持小型封装尺寸的同时,无源器件采用垂直而非水平集成方式。芯片的集成电路嵌入在 PCB 基板内。然后将无源器件(例如电容器和电感器)堆叠并焊接到 PCB 顶部。MicroSiP 封装使用球栅阵列引脚,封装的总垂直厚度为球栅阵列、PCB 基板和无源器件的厚度和。TPSM843620 系列正是通过这种方式实现 12.25mm2 的紧凑型封装尺寸,且高度仅为 1.6mm。

GUID-20210323-CA0I-WXVW-0LWD-HPCRKP5HRCNK-low.png图 2-1 MicroSiP 封装示例

由于采用小型 MicroSiP 封装,因此与 TPS543620 系列相比,TPSM843620 系列具有更高的功率密度。紧凑型设计可大幅减小整体设计尺寸。该设计可用于减少布板空间和成本。另外,更小的外形尺寸所省出的额外空间可用来为产品添加更多功能,而如果使用的是 TPS543620 系列,则这些功能在空间受限的设计中无法实现。