ZHCADD7 November   2023 TPS543320 , TPS543620 , TPS543820 , TPSM843320 , TPSM843620 , TPSM843820

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2特性比较
    1. 2.1 设计尺寸
      1. 2.1.1 MicroSiP™ 封装
      2. 2.1.2 PCB 设计尺寸比较
      3. 2.1.3 尽可能地减少外部元件
  6. 3性能
    1. 3.1 灵活性和应用优化
  7. 4设计复杂性
  8. 5总设计成本
  9. 6总结
  10. 7参考文献

总结

将 TPS543620 系列与 TPSM843620 系列进行对比时,必须考虑这两个元件的性能。TPSM843620 系列具有一组电感器,因此模块的性能灵活性潜力低于 TPS543620。但是,TPSM843620 系列仍提供出色的性能,可在许多应用中与 TPS543620 相媲美。通过添加 MicroSiP 封装,TPSM843620 系列可实现比 TPS543620 系列更高的功率密度。这种尺寸缩减不仅有助于解决空间限制问题,还允许向产品添加额外的功能。虽然 TPSM843620 系列的前期成本高于 TPS543620 系列,但与设计和额外测试相关的额外成本可让 TPSM843620 系列在总成本方面胜出。出于这些原因,对于愿意为更高的功率密度和更简单、更快速的设计流程支付更高的前期成本的客户而言,TPSM843620 是一个极具吸引力的选择。