ZHCADD7 November 2023 TPS543320 , TPS543620 , TPS543820 , TPSM843320 , TPSM843620 , TPSM843820
在设计尺寸方面,TPS543620 和 TPSM843620 PCB 的外部元件是根据相同应用的数据表建议选择的。表 2-1 中显示了所选设计参数。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 输入电压范围 (VIN) | 4V 至 18V,标称值为 12V |
| 输出电压 (VOUT) | 1.0V |
| 输出电流额定值 (IOUT) | 6A |
| 开关频率 (fSW) | 1000kHz |
| 输入电容 (CIN) | 20.2µF |
| 输出电容 (COUT) | 94µF |
| 输出电感 (LOUT) | 470nH |
图 2-2 TPS543620 PCB 设计尺寸TPS543620 转换器电路设计的总设计尺寸经测量约为 100.774mm2。
图 2-3 TPSM843620 PCB 设计尺寸TPSM843620 模块电路设计的总设计尺寸经测量约为 66.048mm2。
图 2-4 PCB 设计尺寸覆层比较比较 TPS543620 转换器和 TPSM843620 模块的 PCB 设计尺寸时,可以明显看出,该模块的设计尺寸比转换器小约 34.5%。这种明显的差异是因为该模块使用小型 MicroSiP 封装并减少了外部元件的数量,从而显著减小了最终的设计尺寸。