ZHCADD7
November 2023
TPS543320
,
TPS543620
,
TPS543820
,
TPSM843320
,
TPSM843620
,
TPSM843820
1
摘要
商标
1
引言
2
特性比较
2.1
设计尺寸
2.1.1
MicroSiP™ 封装
2.1.2
PCB 设计尺寸比较
2.1.3
尽可能地减少外部元件
3
性能
3.1
灵活性和应用优化
4
设计复杂性
5
总设计成本
6
总结
7
参考文献
7
参考文献
德州仪器 (TI),
TPSM843620 具有集成电感器和内部补偿高级电流模式控制的 4V 至 18V 输入、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器 MicroSiP™ 电源模块
数据表。
德州仪器 (TI),
TPS543620 具有内部补偿高级电流模式控制功能的 4V 至 18V 输入、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器
数据表。