ZHCADD7 November 2023 TPS543320 , TPS543620 , TPS543820 , TPSM843320 , TPSM843620 , TPSM843820
比较 TPS543620 系列和 TPSM843620 系列时,这两种器件的效率是需要考虑的重要因素。TPS543620 系列在电感器选择方面具有更大的灵活性,因此 TPS543620 系列允许用户针对其应用进一步优化转换器的性能。不过,TPSM843620 系列在 6A 下仍可在各种应用中提供出色的性能。TPSM843620 系列可在高开关频率下实现高效率,因此是功率密度强的器件。图 3-1 所示为 TPSM843620 在不同输入电压和输出电流下的效率。
图 3-1 TPSM843620 效率图