ZHCADD7 November   2023 TPS543320 , TPS543620 , TPS543820 , TPSM843320 , TPSM843620 , TPSM843820

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2特性比较
    1. 2.1 设计尺寸
      1. 2.1.1 MicroSiP™ 封装
      2. 2.1.2 PCB 设计尺寸比较
      3. 2.1.3 尽可能地减少外部元件
  6. 3性能
    1. 3.1 灵活性和应用优化
  7. 4设计复杂性
  8. 5总设计成本
  9. 6总结
  10. 7参考文献

尽可能地减少外部元件

如前所述,外部元件集成到 TPSM843620 中用于减小设计尺寸,图 2-5 和图 2-6 显示与 TPS543620 相比,TPSM843620 需要为应用配置的元件更少。与 TPS543620 相比,外部元件的整体减少使 TPSM843620 能够进一步减小 PCB 设计尺寸。

GUID-D73D9B5A-669C-4086-BAAA-DC128292666E-low.svg图 2-5 TPS543620 简化原理图
GUID-20230405-SS0I-D812-7BSC-KDGSDVRNDVZT-low.svg图 2-6 TPSM843620 简化原理图