ZHCAD73 September   2023 TPS50601A-SP , TPS73801-SEP , TPS7H1101A-SP , TPS7H4002-SP , TPS7H4010-SEP , TPS7H5001-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2航天鉴定流程概述
  6. 3航天级电源器件
  7. 4示例电源图
    1. 4.1 适用于 RTAX 的耐辐射电源
    2. 4.2 适用于 RTAX 的耐辐射电源
  8. 5总结
  9. 6参考文献
Application Note

使用航天级电源元件为 Microchip RTAX-S/SL FPGA 供电

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。