ZHCAD73 September 2023 TPS50601A-SP , TPS73801-SEP , TPS7H1101A-SP , TPS7H4002-SP , TPS7H4010-SEP , TPS7H5001-SP
TI 通过提供符合 MIL-PRF-38535 规范的密封 QMLV(合格制造商名单,V 级)和 RHA(耐辐射加固保障)元件,为航天行业提供了长期的支持。除了鉴定标准,这些器件通常还配套提供全面的总电离剂量 (TID) 和单粒子效应 (SEE) 辐射报告,这些报告可在每个器件的产品文件夹中随时获取。TI 通过对密封 QMLV 器件的持续和全新开发,继续支持可靠性极高的航天应用。
但是,随着发射成本的降低和预算的紧缩,这使得新的商业和政府应用的卫星制造方法有所不同。为了提供设计,TI 通过采用抗辐射增强型航天塑料(用 -SEP 表示)封装的日益丰富的器件产品系列提供了更具成本效益且更小的设计,以满足 LEO 和 MEO 星座的更低保证要求。表 2-1 概述了增强型航天塑料和 QMLV-RHA 之间的区别。有关 TI 抗辐射器件航天鉴定流程的更多信息,请阅读如何借助增强型航天塑料封装产品降低近地轨道任务的风险。
抗辐射 (-SEP) | 耐辐射 (-SP) | |
---|---|---|
封装 | 塑料 | 陶瓷密封 |
单受控基线 | 是 | 是 |
符合 DLA 规范,锡含量低于 2% | AU | AL |
生产老化处理 | 否 | 是 |
典型的温度范围 | -55°C - 125°C | -55°C - 125°C |
辐射:TID 特性 | 30 至 50krad(Si) | 100krad(Si) |
辐射批次验收测试 (RLAT) | 20krad(Si)、30krad(Si) 或 50krad(Si) | 100krad(Si) |
辐射:SEE 特性 | 43MeV-cm2/mg | 75MeV-cm2/mg |
根据 ASTM E595 进行了释气测试 | 是 | 不适用 |
批次级别温度周期 | 是 | 是 |
每管、托盘或卷带单批次日期代码 | 是 | 是 |
每批次晶圆的生命周期测试 | 否 | 有 |