ZHCAD73 September   2023 TPS50601A-SP , TPS73801-SEP , TPS7H1101A-SP , TPS7H4002-SP , TPS7H4010-SEP , TPS7H5001-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2航天鉴定流程概述
  6. 3航天级电源器件
  7. 4示例电源图
    1. 4.1 适用于 RTAX 的耐辐射电源
    2. 4.2 适用于 RTAX 的耐辐射电源
  8. 5总结
  9. 6参考文献

航天级电源器件

TI 先进的功率密度 IC 产品系列能够通过一系列降压转换器、LDO、PWM 控制器和栅极驱动器提供完整的电源管理设计,如表 3-1 所示。

TPS50601A-SP 是一款 6A 高效降压转换器,传承了十年以上的航天飞行技术,可用于为核心和辅助电源轨供电。7V 额定输入提供了足够的裕度,可由标准标称 5V 电源轨供电。可以使用封装兼容的 TPS7H4002-SP,因为该器件在架构上与 TPS50601A-SP 非常相似,具有较低的电流限制以实现更小的电感器尺寸,从而进一步节省布板空间。对于类似的 6A 抗辐射设计,TPS7H4010-SEP 提供了一个采用 4mm x 6mm WQFN 封装的颇为紧凑的设计,并且是 32Vin 下最宽的 Vin 航天级开关稳压器。

RHA 降压转换器的推荐工作电压限制通常为 7Vin。如果设计人员需要适应更高的输入电压,可使用 TPS7H5001-SP PWM 控制器构建分立式降压转换器。这款高度灵活的控制器搭配栅极驱动器,能够与 Si 和 GaN FET 配合使用,以用作第一级转换或在直接为内核电压轨供电的高效 GaN 电源中使用。具有 +0.7%/-1.0% 基准精度的 0.6V 基准可提供非常小的容差来满足内核电压要求。TPS7H6003-SP 是一款用于驱动 eGaN FET 的半桥栅极驱动器,可与控制器配合使用。该驱动器在低侧和高侧集成了具有 5V 输出的 LDO,以便能够正确控制栅极驱动电压,并添加了输入互锁保护来防止击穿事件,从而实现高度可靠的设计。

对于噪声敏感型电源轨,TI 可提供多种低压降稳压器。TPS7H1101A-SP 提供高度集成的设计,具有使能端、可配置软启动和电源正常指示功能,可用于电源时序,并增加了电流折返保护等保护功能。作为抗辐射替代产品,TPS73801-SEP 采用 6.5mm x 3.5mm 小型塑料 SOT 封装,并提供了可在其宽输入范围 (2.2 - 20Vin) 内使用的用途广泛的 LDO。TPS7H1111-SP 和 TPS7H1111-SEP 可用作需要高 PSRR 和噪声性能的应用的替代产品。

表 3-1 航天级电源管理选型指南
功能输入电压范围 (V)最低 Vout (V)输出电流 (A)
TPS50601A-SP降压转换器3 - 70.86
TPS7H4002-SP降压转换器3 - 70.83
TPS7H1101A-SPLDO1.5 - 70.83
TPS7H5001-SPPWM 控制器可扩展0.6可扩展
TPS7H6003-SPeGaN 半桥驱动器可扩展--
TPS7H4010-SEP降压转换器3.5 - 3216
TPS73801-SEPLDO2.2 - 201.211