ZHCAD73 September 2023 TPS50601A-SP , TPS73801-SEP , TPS7H1101A-SP , TPS7H4002-SP , TPS7H4010-SEP , TPS7H5001-SP
TI 航天级电源管理产品可提供为 Microsemi RTAX 供电的完整板设计。提供的两个不同航天鉴定流程可支持具有动态范围的各种不同保障任务剖面。借助易于获取的辐射报告以及一组强大的文档和设计工具,设计人员可对设计稳健可靠的电源充满信心。除了电源管理产品系列提供的技术优势之外,使用具有经验证数据的航天级 IC 还有助于降低任务风险并加快上市速度。