ZHCAD73 September   2023 TPS50601A-SP , TPS73801-SEP , TPS7H1101A-SP , TPS7H4002-SP , TPS7H4010-SEP , TPS7H5001-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2航天鉴定流程概述
  6. 3航天级电源器件
  7. 4示例电源图
    1. 4.1 适用于 RTAX 的耐辐射电源
    2. 4.2 适用于 RTAX 的耐辐射电源
  8. 5总结
  9. 6参考文献

适用于 RTAX 的耐辐射电源

图 4-1 展示了电源管理设计的示例电源图,该设计能够在 TID 性能方面满足 100krad(Si) 要求,并且 DSEE 抗扰度为 75MeV-cm2/mg。

GUID-20230503-SS0I-TKTW-ZHJG-WW00Z3HHTWFX-low.svg图 4-1 适用于 RTAX 的耐辐射电源