ZHCACI1 march   2023 AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1更智能的边缘摄像头
  4. 2AM6xA 可扩展产品系列和 AM62A
  5. 3智能摄像头应用场景
    1. 3.1 安防摄像头示例
  6. 4AM62A 的深度学习
    1. 4.1 深度学习加速器
    2. 4.2 边缘 AI 软件
  7. 5VPAC 视觉加速器和 ISP
  8. 6低功耗性能
  9. 7行动口号
  10. 8参考文献

摘要

AM62A 处理器专为需要一到两个摄像头的中低端视觉应用而设计。AM62A 具有创新的 AI 加速器、H264/H265 编码/解码器和支持 RGB-Ir 的内置图像传感器处理器 (ISP),非常适合各种视觉应用。其中包括工业和汽车行业的应用场景,例如安防摄像头、运动摄像头、机器视觉系统、零售扫描仪、车内仪表板摄像头和汽车的前置摄像头或侧视摄像头。此 AI 加速处理器在满负载时以 2W(典型值)的功率提供高达 2TOPS 的 AI 性能,可增强成本和功耗受限型应用。