ZHCACI1 march 2023 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
本部分介绍 AM62A,这是一款用于嵌入式视觉应用的四核 Arm® Cortex® A53 微处理器。该器件处于 AM6xA(“A”表示分析)产品系列的较低端范围内,该产品系列中还包含多个其他支持嵌入式视觉的器件,所有这些器件都包括深度学习加速、ISP 和视频编码/解码功能。可扩展的 AM6xA 产品系列可确保总有一款器件能够满足应用在功率与性能方面的需求。
AM62A 专为需要一到两个摄像头的功耗和成本敏感型应用而设计,在室温下,满载时的功耗低于 2W,125°C 时的功耗低于 5W。
与 TI 产品系列中的其他处理器一样,AM62A 的各种型号适用于不需要所有可能的器件功能的应用,还可得益于更加优化的成本。