ZHCACI1 march   2023 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1更智能的边缘摄像头
  4. 2AM6xA 可扩展产品系列和 AM62A
  5. 3智能摄像头应用场景
    1. 3.1 安防摄像头示例
  6. 4AM62A 的深度学习
    1. 4.1 深度学习加速器
    2. 4.2 边缘 AI 软件
  7. 5VPAC 视觉加速器和 ISP
  8. 6低功耗性能
  9. 7行动口号
  10. 8参考文献

更智能的边缘摄像头

为了使城市、工厂、汽车和家庭变得更加智能和高效,复杂的数据处理和分析变得至关重要,因此网络边缘的嵌入式设备上的人工智能 (AI) 正在迅速发展。图像中包含大量信息,人类高度依赖这些信息。计算机视觉 (CV) 和机器学习 (ML) 从信息密集型图像中提取意义(例如人所在的位置)。CV 和 ML 对于机器视觉缺陷检测、机器人视觉测距和测绘、汽车车道检测等应用场景的改进非常重要。识别、生物辨识、跌倒检测和行为识别等以人为本的应用,进一步推动了楼宇门禁和公共安全应用对更智能摄像头的需求。

近年来,云服务主导了视觉分析和机器学习推理,因为嵌入式设备缺乏处理摄像头数据流的能力,例如以超过 30 帧/秒 (FPS) 的速度生成 1080p 图像的安防摄像头。2021 年,Yole 估计家庭安防摄像头的数量为 4510 万台,预计到 2026 年将增长 2.5 倍 [1],云中的经常性处理成本会随着设备数量的增长呈线性增长,限制了可扩展性。而在边缘进行处理,可以更大程度地降低或完全消除这种经常性成本。边缘 AI 还可以避免时间敏感型应用中的额外网络延迟,并减少以人为中心或消费类电子应用中的隐私问题。

能够在本地运行深度学习和其他复杂分析的 SoC 越来越受欢迎。市场预测估计,到 2026 年,25% 的家庭安防摄像头将采用边缘 AI [1],而这一部分市场将以 88% 的复合年增长率增长。嵌入式处理器现已具备处理这些应用的能力,但必须仔细权衡功耗与性能。电池供电和手持设备必须保持在几瓦的功率范围内,以避免电池电量过快耗尽或因过热而无法手持。但是,它们还必须保持足够的性能,以达到足够的分析处理速率,例如家庭安防摄像头为 15fps。要选择适当的嵌入式视觉处理器,在很大程度上取决于 AI 性能、图像预处理、视频编码/解码和功耗要求。