ZHCACI1 march   2023 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1更智能的边缘摄像头
  4. 2AM6xA 可扩展产品系列和 AM62A
  5. 3智能摄像头应用场景
    1. 3.1 安防摄像头示例
  6. 4AM62A 的深度学习
    1. 4.1 深度学习加速器
    2. 4.2 边缘 AI 软件
  7. 5VPAC 视觉加速器和 ISP
  8. 6低功耗性能
  9. 7行动口号
  10. 8参考文献

低功耗性能

AM62A 处理器旨在满足深度学习算法的严苛计算要求,同时提供高能效。该器件在 0.75V 的独特低内核电压下运行,这使得处理器能够实现高水平功效,使它适合于电池供电和热敏应用。

AM62A 可在典型运行条件下(例如室温和标称器件)在 2W 的功耗范围内使用 5MP 60fps 摄像头运行深度学习处理,非常适合需要进行实时图像识别和物体检测的电池供电边缘器件。该器件还支持低功耗模式,可降低其总体功耗,并延长便携式应用中的电池寿命,或放宽热设计要求。

TI 提供的功耗估算工具可帮助工程师和设计人员估算 AM62A 处理器在其特定应用中的功耗,估算时还会考虑工作电压、频率、结温和器件特性等因素。这些信息可用于优化功耗、延长电池寿命、进行热设计并确保器件可满足功率预算要求。