ZHCACI1 march   2023 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1更智能的边缘摄像头
  4. 2AM6xA 可扩展产品系列和 AM62A
  5. 3智能摄像头应用场景
    1. 3.1 安防摄像头示例
  6. 4AM62A 的深度学习
    1. 4.1 深度学习加速器
    2. 4.2 边缘 AI 软件
  7. 5VPAC 视觉加速器和 ISP
  8. 6低功耗性能
  9. 7行动口号
  10. 8参考文献

智能摄像头应用场景

智能摄像头和计算机视觉的应用涵盖工业、汽车、消费和公共安全等多个领域。应用的要求和限制取决于应用场景,许多应用场景都涉及通过网络向云服务器报告事件(如安全漏洞或入侵)。在边缘进行计算可降低对网络的影响,但这些应用通常仍需要视频编码器(例如 H.265),以便在需要上传视频数据时限制带宽使用。

选择合适的图像传感器(例如摄像头)对于开发稳健的智能系统至关重要。关键参数包括分辨率、帧速率、位深度、像素大小等。家用安防摄像头可能使用 5MP 传感器,由滚动快门每秒提供 30 帧 (fps),而收费道路的基础设施摄像头可能需要 2MP、60fps 和全局快门,以便捕获快速移动的车辆的车牌,机器视觉摄像头可能需要 2MP 灰阶、90fps 和全局快门,以识别沿装配线快速移动的零件上的缺陷。图像传感器可以包括图像传感器处理器 (ISP),在内部将图像预处理为 JPEG 或 YUV 等典型格式。但是,许多传感器并不包含 ISP,以降低传感器成本,还可自由选择外部 ISP,它比传感器内的 ISP 更易于进行微调。选择集成了 ISP 的处理器(如 AM6xA 系列中的处理器)可提供外部 ISP 的优势,同时简化 PCB 设计、降低 BOM 成本、缩短端到端延迟并减少 DDR 使用。

由于计算机视觉和机器学习的复杂性,应用的计算要求也各不相同。物体或关键点检测可识别人员或车辆等特定物体及其位置,相比之下,像图像分类这样的机器学习任务所需的资源较少。像素级分割等更复杂的任务需要更多的资源,因为每个像素都将被归类为对象或区域的一部分,例如 ADAS 应用中车道检测算法的当前车道。某些应用可能需要多种模型。提高分辨率也会显著提高处理要求。AM6xA 处理器包含深度学习加速硬件,可减轻这些计算密集型任务的负担。

表 3-1 列出了适用于 AM62A 的终端设备,以及所需规格/特性的范围(最低摄像头分辨率、FPS 范围、低中高 ML 复杂性、视频编码/解码)。

表 3-1 具有必要特性和典型规格的终端设备
用例 分辨率(百万像素) 帧速率 (fps) AI 复杂性 需要视频编码 摄像头快门类型
监控 2-8MP 10-30 中 是 滚动
机器视觉 5+MP 60+ 低 否 全球
基础设施/交通监控 1-5MP 5-15 低 是 全球
汽车 2MP+ 30-60 高 否 全球
驾驶员监视器/仪表板摄像头 2-5MP 15-30 中 是 滚动或全局
运动摄像头 2-8MP 60+fps 中 是 滚动
商品/代码扫描器 1-5MP 10-30fps 中 否 滚动