ZHCACI1 march   2023 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1更智能的边缘摄像头
  4. 2AM6xA 可扩展产品系列和 AM62A
  5. 3智能摄像头应用场景
    1. 3.1 安防摄像头示例
  6. 4AM62A 的深度学习
    1. 4.1 深度学习加速器
    2. 4.2 边缘 AI 软件
  7. 5VPAC 视觉加速器和 ISP
  8. 6低功耗性能
  9. 7行动口号
  10. 8参考文献

VPAC 视觉加速器和 ISP

VPAC-3L 是 TI 的第 7 代图像传感器处理器 (ISP)。此硬件加速器执行图像处理功能,以支持原始输出图像传感器。

视觉成像子系统 (VISS) 是传统 ISP,支持以下功能:去噪、去马赛克、缺陷像素校正、增益和白平衡(手动和自动)、色差校正 (CAC) 和宽动态范围 (HDR) 编码。去马赛克功能支持 RGB-Ir,无需辅助摄像头和帧对齐即可实现高分辨率红外帧捕获。

VPAC-3L 包含一个镜头失真校正子系统,用于针对通过高视场镜头捕获的图像消除扭曲。具有鱼眼等广角镜头的摄像头需要进行校正,将图像恢复为矩形形式,并减少靠近摄像帧边缘的非线性拉伸效果。

GUID-20230118-SS0I-130W-71J3-4KT9DH3CP5PX-low.jpg图 5-1 镜头失真校正:A) 鱼眼镜头拍摄的未加工帧,B) 正面透视输出图像,C) 中间网格图像 - 使用等积鱼眼投影模型扭曲和内插,将图像投影为全分辨率矩形格式

VPAC-3L 还包括用于缩小图像比例的多标量 (MSC) 引擎。MSC 支持两个输入和 10 个输出,可以独立复制和缩放输入。其中一种应用场景是缩小图像比例,用于机器学习,同时保留全尺寸版本,使机器学习的输出可以覆盖在全分辨率帧上。MSC 支持在每个方向上最多减少 4 倍,并根据需要自动内插,包括拉伸/缩小以适应宽高比的变化。图 4-2 中利用了该功能,"tiovxmultiscalar" gstreamer 插件生成两条输出路径,并在 "tiovxdldrawbox" 插件上再次合并,用于将物体检测边界框绘制到原始图像上。

TI 支持大量摄像头传感器和模块,并与第三方合作,通过驱动程序支持和 ISP 调优帮助开发人员添加新的摄像头传感器。ISP 调优工具还可帮助经验更丰富的 ISP 调整人员完成此工作。