ZHCACI1 march 2023 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
可说明 AM62A 功能的一个示例是安防摄像头应用。使用原始输出摄像头通过 MIPI CSI-2 端口捕获视频帧。处理器通过同一接口发回增益和白平衡的配置参数。在 AM62A 的 VPAC-3L 图像传感器处理器 (ISP) 上对原始输出帧进行了去噪和去马赛克,生成可用的 RGB 图像。如果使用了广角镜头,则 ISP 内的镜头失真校正 (LDC) 加速器会转换图像以减少扭曲。VPAC-3L ISP 可对图像进行进一步预处理,以匹配机器学习模型的输入规格,例如用于识别人类、车辆和动物的物体检测网络。此 ML 模型在处理器内的 2TOPS 深度学习加速硬件上运行。模型的结果可用于触发警报,或将 H.265 编码的事件片段通过网络的上行链路发送。图 3-1 简要展示了此示例,图 3-2 显示了分辨率、帧速率和像素格式等示例值的方框图。
对于安防或监控等智能摄像头应用,物体/关键点检测深度学习模型尤为重要,因为它们可以识别和定位图像中的多个物体,例如人和车辆。