ZHCABO3 February   2022 TPS272C45

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2针对 60V 容差的 PCB 硬件修改
  5. 360V 容差测试
  6. 4浪涌测试结果
  7. 5电感负载测试
  8. 6总结

摘要

本应用手册介绍了一个使用 TPS272C45C 工业高侧开关实现 60V 容差的 PCB 设计示例。本报告重点介绍了 60V 容差板和标准 TPS272C45 评估模块之间的差异。本报告还提供了 60V 容差、浪涌测试和电感负载测试的测试结果。