ZHCABO3 February   2022 TPS272C45

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2针对 60V 容差的 PCB 硬件修改
  5. 360V 容差测试
  6. 4浪涌测试结果
  7. 5电感负载测试
  8. 6总结

针对 60V 容差的 PCB 硬件修改

图 2-1 显示了适用于 60V 容差的 TPS272C45C 的原理图,红色框中突出显示了对标准 EVM 的修改。图 2-2 显示了原理图的简化图,绿色框中突出显示了可选元件。对于 60V 容差,应使用 TPS272C45 的 C 版本,因为它允许使用外部 VDS 钳位来提高器件两端的电压。修改后的板上有几个 60V TVS 二极管。当浪涌进入时,VS 和 GND 之间的 D4 吸收了大部分能量。D10 和 D12 都确保器件两端的电压不超过 60V。输出端的 TVS 及肖特基二极管 D2 和 D8 可用于替换 D10,以便在电感负载放电期间实现 VDS 钳位。请注意,电路中的其他无源器件(例如电容器)也需要额定电压高于 60V 才能在高压下不损坏。

图 2-1 60V 容差的 TPS272C45C 原理图
图 2-2 60V 容差所需主要元件的简化图