ZHCABO3 February   2022 TPS272C45

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2针对 60V 容差的 PCB 硬件修改
  5. 360V 容差测试
  6. 4浪涌测试结果
  7. 5电感负载测试
  8. 6总结

引言

TPS272C45C 是一款高侧开关,专为 24V 工业应用而设计,包括工业 PLC 系统、电机驱动器和楼宇自动化系统。工业应用(例如安全超低电压 (SELV) 系统)的上升趋势要求高侧开关能够承受高达 60V 的电压。在设计工业安全模块时,设计人员需要考虑故障情况(包括电源故障在内)。由于在此类系统中使用 SELV 电源,正常运行和故障事件期间的最大电压都被限制为 60V。通过向使用 TPS272C45C 的系统添加一些元件,该器件能够在发生故障事件时经受 60V 总线电压,以保护自身和所有下游负载。另一方面,由所提出的电路启用的更高钳位电压允许更大的感性负载更快地放电,同时确保开关的安全性。该器件还需要满足工业安全要求,包括通过浪涌标准和电感负载测试的能力。本应用手册介绍了针对 60V 容差的 TPS272C45C EVM 修改所需的硬件,以及 60V 容差、浪涌和电感负载驱动的测试结果。