ZHCABO3 February   2022 TPS272C45

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2针对 60V 容差的 PCB 硬件修改
  5. 360V 容差测试
  6. 4浪涌测试结果
  7. 5电感负载测试
  8. 6总结

浪涌测试结果

已对 TPS272C45C 进行了浪涌测试,以确保器件的稳健性。图 4-1 中展示的浪涌波形遵循 IEC61000-4-5 标准,电压为 1kV,阻抗为 42Ω。42Ω 阻抗代表所有其他线路与 GND 之间的阻抗,参见适用于 TI 保护器件的 TI IEC 61000-4-x 测试 应用报告。

GUID-20220124-SS0I-3HRG-JJTV-HQQFHBQJGFLW-low.png图 4-1 阻性负载的浪涌波形

VS 和 VOUT 都进行了正负浪涌,两种浪涌测试设置如图 4-2 和图 4-3 所示。

图 4-2 正浪涌设置
图 4-3 负浪涌设置

首先,正浪涌施加在 24V VS 上,两个通道的 EN 为高电平,输出端连接一个 12Ω 负载。波形如图 4-4 所示。VS 在浪涌事件期间被 VS 对 GND TVS 二极管 D2 钳位,它将吸收大部分浪涌能量。浪涌后器件恢复正常运行。

GUID-20220124-SS0I-QKMH-NB6T-R2RVFPXQW2V2-low.png图 4-4 VS 上施加正浪涌的波形

第二个测试涉及使用相同设置对 VS 施加负浪涌。生成的波形如图 4-5 所示。在本例中,VS 到 GND 二极管 D2 导通,并在负浪涌期间将 VS 保持在地电平。器件按预期运行,并在 VS 恢复后继续运行。

GUID-20220124-SS0I-K62P-DJHF-GX5BFM702GK6-low.png图 4-5 VS 上施加负浪涌的波形

现在转到图 4-3 所示的测试设置,在 VOUT 处施加浪涌,输入为 24V,EN 为高电平,12Ω 连接到负载。图 4-6 显示了施加正浪涌时产生的波形。在浪涌期间,体二极管将导通,从 VS 到 GND 的二极管将钳制 VS 电压。随着电流在去耦电感中持续流动,Vs 处的电压将在短时间内保持高电平,并缓慢恢复。

GUID-20220124-SS0I-ZQ5R-9BJZ-6QHDP7T3M5VS-low.png图 4-6 在 EN 为高电平时在 VOUT 施加正浪涌的波形

图 4-7 显示了对 VOUT 施加负浪涌时产生的波形。VS 到 GND TVS 二极管导通,将 VS 带到 GND 电平。浪涌脉冲结束后,电源和 FET 操作恢复正常运行。

GUID-20220124-SS0I-2HCZ-NK1H-LKZMF5SV2B8M-low.png图 4-7 在 EN 为高电平时在 VOUT 施加负浪涌的波形

当 EN 为低电平时,在 VOUT 处执行相同的浪涌测试。在 VOUT 出现正浪涌时,图 4-8 显示了从 VOUT 到 VS 的 TVS 二极管正在导通,然后 VS 电压被另一个 TVS 二极管钳位。浪涌事件后器件保持关闭状态。

GUID-20220124-SS0I-HGLX-HQ9K-HHLVBKT9LJGJ-low.png图 4-8 在 EN 为低电平时在 VOUT 施加正浪涌的波形

当负浪涌施加在 VOUT 且 EN 为低电平时,图 4-9 显示了 VS 至 GND 二极管导通且 VS 至 VOUT 二极管钳位的行为。器件在浪涌脉冲后按预期保持关闭状态。

GUID-20220124-SS0I-MDNC-TS0J-K3KDGJQRJBCZ-low.png图 4-9 在 EN 为低电平时在 VOUT 施加负浪涌的波形