ZHCABO3 February 2022 TPS272C45
继电器和螺线管等电感负载通常用于工业应用中,参见如何利用智能高侧开关驱动电阻、电感、电容和照明负载 应用手册。本节测试了 TPS272C45C 通过重复开关驱动感性负载的能力。在感性负载的关断阶段,存储在负载中的能量需要消散,器件需要承受输出端的负电压以及由于重复开关而导致的高热耗散。
对于测试设置,在输入端施加 24V 电压,并使用一个 1H 电感器作为负载。调整输入信号的占空比,使关断电流为 500mA 和 2A。感性负载的开关转换以 1Hz 重复 6000 个周期。
500mA 关断电流下的开关转换波形如图 5-1 所示。关断时的输出电压由 VS 至 VOUT TVS 二极管钳位,确保器件两端的电压低于最大额定值。随着输出端的负电压,电感器快速放电,之后输出稳定为零。经过 6000 个开关周期后,该器件正常工作。
图 5-1 500mA 关断电流下的感应开关转换波形图 5-2 显示了具有较长占空比的 2A 关断电流。该行为类似于 500mA 的情况,并且器件在 6000 个周期后运行不会出现任何问题。
图 5-2 2A 关断电流下的感应开关转换波形