ZHCABO3 February   2022 TPS272C45

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2针对 60V 容差的 PCB 硬件修改
  5. 360V 容差测试
  6. 4浪涌测试结果
  7. 5电感负载测试
  8. 6总结

总结

TI 的 TPS272C45C 高侧开关设计用于工业应用。在工业 SELV 系统中,总线电压最高可达 60V。虽然 TPS272C45C 专为标称 24V 工业系统而设计,但通过对周围电路进行一些修改,该器件可以承受 60V 电压而不会损坏。本报告中提供了电路实现示例以及测试结果。随着对系统安全合规性和 60V 容限要求的不断提高,没有内部 VDS 钳位的 TPS272C45 变体仍然适用于典型的工业应用,并且可以防止包括浪涌和 60V VS 在内的不同故障情况。