ZHCABO3 February 2022 TPS272C45
对于 SELV 系统,高侧开关可以在开启和关闭状态下使用高达 60V 的总线电压进行保护和自我保护。在以下示例中测试和检查这两种状态。
第一种情况是,当器件处于开启状态并且总线电压从标称 24V 上升到 60V 时。在这种情况下,TPS272C45C 的过压保护将被触发,自保护和故障指示如图 3-1 进行验证。当电源电压 VS 以 10V/ms 从 24V 上升到 60V 时,FAULT 信号被触发并且 FET 在低于 50V 时自动关闭。
图 3-1 通过电源斜升在开启状态期间实现过压保护第二种情况是输入为 60V,器件从关闭状态转换为开启状态。在这种情况下,FET 应保持关闭,并且器件不应损坏。图 3-2 验证了器件在总线电压为 60V 时接收到 ON 信号的操作。当 EN 信号升高而 FET 的输出在整个瞬态事件期间保持关闭时,将触发 FAULT 信号。
图 3-2 通过在 60V 下切换开关实现过压保护