ZHCABN0 February   2022 TPS62933

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2峰值电流模式转换器的环路响应
  5. 3内部补偿 PCM 降压转换器的输出电容上限值
  6. 4内部补偿 PCM 降压转换器的输出电容下限值
  7. 5TPS62933 的设计示例与实验验证
  8. 6总结
  9. 7参考文献
  10.   A 计算并验证输出电容上限值

摘要

峰值电流模式 (PCM) 控制具有动态性能好且易于补偿的优势,因而广泛用于降压控制器和转换器。TPS62933 是一款峰值电流模式降压转换器,输入电压为 3.8-30V,最大输出电流为 3A。为简化 BOM 并减少应用设计工作量,该器件集成了内部补偿功能。对于常见应用,推荐表中的电感和电容范围可用于指导元件选择。本应用手册探讨针对较大或较小输出电容值的特殊应用设计所采用的稳定性分析与设计方法。

本应用手册所提方法仅供参考。由于推导过程的简化和实际存在的非理想因素,计算结果与基准测试之间存在差异。此外,本应用手册不包含采用带前馈电容器的转换器的应用设计方法。