ZHCABN0 February   2022 TPS62933

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2峰值电流模式转换器的环路响应
  5. 3内部补偿 PCM 降压转换器的输出电容上限值
  6. 4内部补偿 PCM 降压转换器的输出电容下限值
  7. 5TPS62933 的设计示例与实验验证
  8. 6总结
  9. 7参考文献
  10.   A 计算并验证输出电容上限值

内部补偿 PCM 降压转换器的输出电容上限值

  1. 增益交叉频率处斜率为 –20dB/dec 时的限值

    为确保系统环路的稳定性,交叉频率附近斜率为 –20dB/dec 是理想的环路增益条件,因为这通常能够产生足够的相位裕度(3)。

    如 图 2-2 所示,在初始极点频率 fP1_EA 处,PCM 转换器的环路增益斜率从 0 变为 –20dB/dec。在极点 fP_OUT 处,环路增益斜率变为 –40dB/dec。由零点 fZ_EA 补偿之后,增益斜率变为 –20dB/dec,增益曲线以该斜率与 0dB 相交,从而使转换器具有足够相位裕度。

    如 图 3-1(a) 所示,转换器交叉频率 fc 随着极点频率 fP_OUT 的降低而降低。如果 fc < fZ_EA,则零点 fZ_EA 超出交叉频率范围,环路增益以斜率 –40dB/dec 与 0dB 相交。如果出现这些情况,可能会导致相位裕度不足。

    图 3-1 增加零点 fZ_EA 的 TPS62933 转换器环路增益:(a) 超出带宽范围;(b) 在带宽范围内

    如 Equation4 所示,极点 fP_OUT 与输出电容 CO 成反比。减小 CO,可使 fP_OUT 和 fc 都增大。如 图 3-1(b) 所示,增大极点频率 fP_OUT 之后,fZ_EA 可能会小于交叉频率 fc,且环路增益以斜率 –20dB/dec 与 0dB 相交。这些条件通常可确保转换器具有足够相位裕度。

    根据以上分析,使用 Equation6 计算增益交叉频率处斜率为 –20dB/dec 时的限值:

    Equation6.

    如 Equation2 所示,对于 TPS62933,fZ_EA 为固定值 10.6kHz。为获得输出电容 Co 与 fc 之间的关系,首先根据 Equation7 和 Equation8 计算增益与频率之间的关系。

    Equation7.
    Equation8.

    其中

    • AP_OUT 是频率 fP_OUT 处的环路增益

    Equation7 和 Equation8 可简化为:

    Equation9.
    Equation10.

    根据 Equation4、Equation6 和 Equation10,使用 Equation11 计算输出电容上限值。

    Equation11.

    代入 Equation1 和 Equation2 中的参数,TPS62933 的上限值为:

    Equation12.
  2. 45° 相位裕度的限值

    通常情况下,对于降压转换器,增益交叉频率处斜率为 –20dB/dec 时,可实现 45° 相位裕度。但是,对于峰值电流模式控制降压稳压器,如果所用电感增大,内部电流环路极点的频率 fP_ci 就会降低,并增大增益交叉频率处的相位降幅。即使以斜率 –20dB/dec 相交,这些条件也可能导致相位裕度低于 45°。因此,本节还推导了 45° 相位裕度的电容上限值。

    图 3-2 是 PCM 降压转换器的波特图,相交斜率为 –20dB/dec。fZ_OUT 和 fP2_EA 处通常为极高频率,因此可首先忽略其在增益交叉频率处对相位裕度的影响。极点 fP1_EA 为超低频率,在增益交叉频率处产生约 –90° 相位降幅。

    图 3-2 PCM 降压转换器开环响应波特图

    接下来,根据 Equation13 计算相位裕度。Equation14 构成使相位裕度大于 45° 的限制条件。

    Equation13.
    Equation14.

    根据 图 3-2,使用 Equation15、Equation16 和 Equation17 计算增益交叉频率 fcross。

    Equation15.
    Equation16.
    Equation17.

    根据 Equation18 导出 fcross:

    Equation18.

    将 Equation1、Equation2 和 Equation4 代入 Equation18,fcross 表示为:

    Equation19.

    将 Equation2、Equation4、Equation5 和 Equation19 代入 Equation14,并忽略 ESR 影响,使用如下示例公式计算相位裕度限制条件的输出电容上限值:

    (50*(111936*IOUT - 4460544))/(441013* IOUT *VOUT*(422400/ IOUT + (8954880000/ IOUT + 178421760000/ IOUT ^2 + (2500* VIN ^2* fsw ^2)/(24649*(4356000*L + VIN - 2* VOUT)^2) - (3180000* VIN *fsw)/(157*(4356000*L + VIN - 2* VOUT)) + (84480000* VIN * fsw)/(157* IOUT *(4356000*L + VIN - 2* VOUT)) - (267632640000* VIN * fsw)/(8321* IOUT ^2*(4356000*L + VIN - 2* VOUT)) + (10560000* VIN ^2* fsw ^2)/(1306397* IOUT *(4356000*L + VIN - 2* VOUT)^2) + (11151360000* VIN ^2* fsw ^2)/(69239041* IOUT ^2*(4356000*L + VIN - 2* VOUT)^2) + 112360000)^(1/2) - (50* VIN * fsw)/(157*(4356000*L + VIN - 2* VOUT)) - (105600* VIN * fsw)/(8321* IOUT *(4356000*L + VIN - 2* VOUT)) + 10600))

    由于具有相位裕度限制条件的输出电容上限值表达式非常复杂,有关如何使用 Microsoft® Excel® 或 MATLAB® 进行计算的示例,请参阅 AppendixA。