ZHCABN0 February   2022 TPS62933

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2峰值电流模式转换器的环路响应
  5. 3内部补偿 PCM 降压转换器的输出电容上限值
  6. 4内部补偿 PCM 降压转换器的输出电容下限值
  7. 5TPS62933 的设计示例与实验验证
  8. 6总结
  9. 7参考文献
  10.   A 计算并验证输出电容上限值

参考文献

  1. 德州仪器 (TI),TPS62933 SOT583 封装 3.8-30V 3A 同步降压转换器 数据表
  2. 德州仪器 (TI),峰值电流模式降压转换器设计中的环路响应注意事项 应用报告
  3. Franklin, G. F.、Powell, J. D. 和 Emami-Naeini, A. F.(2019 年)。动态系统反馈控制(第八版).Pearson。