ZHCABN0 February 2022 TPS62933
图 2-1 所示为 PCM 降压转换器的原理图。2 类补偿用于确保转换器的稳定性。
应用报告 (2) 介绍了 PCM 降压转换器的环路响应模型。图 2-2 所示为波特图。
PCM 转换器环路响应中,直流增益受输出电流影响。
在 TPS62933 中,直流增益、fP1_EA、fP2_EA 和 fZ_EA 均由器件内部补偿电路决定,如 Equation1 和 Equation2 所示。
其中
对于全部采用 MLCC 或小型 ESR 输出电容器的应用,fZ_OUT 处于高频范围,对转换器稳定性的影响有限。
其中
fP_ci 是由内部电流环路引入的极点,与器件斜坡补偿相关。对于 TPS62933,其表达式如 Equation5 所示。