ZHCABN0 February 2022 TPS62933
峰值电流模式控制具有动态性能好且易于补偿的优势,因而广泛用于降压控制器和转换器。大多数峰值电流模式转换器都有一个 COMP 引脚,客户可通过调整外部电阻器和电容器来实现 2 类或 3 类外部补偿。近年来,为缩小解决方案尺寸并简化应用设计,内部补偿日益受到关注。TPS62933 是一款内部补偿峰值电流模式降压转换器,支持的输入电压为 3.8-30V,最大输出电流为 3A。该器件特性出色,比如低 IQ 和宽输出电压范围。与传统 PCM 器件相比,该器件无需外部电阻器或电容器补偿设置,但其稳定性限制条件能够限制电感和输出电容的范围。
对于常见应用,可根据推荐表选择元件,快速实现应用设计。对于需要选择较大或较小输出电容值的特殊应用设计,本应用报告提出了一种稳定性设计方法。采用前馈电容器的应用不在分析之列。