ZHCABN0 February 2022 TPS62933
所选电容 CO 不能太小。如果输出电容值太小,就可能降低负载瞬态性能,同时导致环路不稳定。就峰值电流模式转换器而言,通常情况下,能够确保环路稳定性的下限值远小于负载瞬态性能限制条件的下限值。因此,本节介绍通过负载瞬态限制条件推导下限值的唯一方法。
如要计算负载瞬态中指定 VOUT 过冲和下冲的输出电容下限值,请参阅 TPS62933 SOT583 封装 3.8-30V 3A 同步降压转换器 数据表(1)的选择输出电容器 部分。
其中
如果根据 Equation20 计算出的 CO 下限值大于根据 Equation12 计算出的上限值,则在限制条件下无可选输出电容。在这种情况下,必须采用前馈电容器来增加相位裕度,相关介绍见 TPS62933 内部补偿峰值电流模式的稳定性分析与设计 — 第 II 部分:如何选择前馈电容器 应用手册。