ZHCABN0 February   2022 TPS62933

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2峰值电流模式转换器的环路响应
  5. 3内部补偿 PCM 降压转换器的输出电容上限值
  6. 4内部补偿 PCM 降压转换器的输出电容下限值
  7. 5TPS62933 的设计示例与实验验证
  8. 6总结
  9. 7参考文献
  10.   A 计算并验证输出电容上限值

TPS62933 的设计示例与实验验证

图 5-1 总结了应用设计方法。

图 5-1 TPS62933 应用设计流程图

以典型应用为例:Vin = 24V,Vout = 5V,Iout = 3A,fsw = 1200kHz。

根据数据表中介绍的电感器选择方法,为应用选择 3.3μH 电感。

实验验证了输出电容的上限值。根据 Equation12 计算出相交斜率为 –20dB/dec 的 CO 上限值为 119.6μF,还得出 45° 相位裕度限制条件下的 CO 上限值为 131μF。

请注意,该计算中的 CO 为有效值。

该示例在 EVM 上验证。选择 C3216X5R1V226M160AC (22μF) 和 CGA5L1X7R1H106K160AC (10μF) 作为 CO。偏置电压为 5V 时,C3216X5R1V226M160AC 有效值约为 13.2μF,CGA5L1X7R1H106K160AC 有效值约为 9.4μF。

选择 CO = 8 × 22μF 来验证输出电容上限值。有效电容约为 105.6μF,略低于上限值 119.6μF。图 5-2 所示相位裕度为 45.827°。

图 5-2 输出电容下限值验证波特图

图 5-2 所示测试结果证明所提方法非常有效。详细验证结果见 AppendixA。