ZHCABL6 May   2022 THVD8000

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2测试和设置
    1. 2.1 测试 1:4 节点星型网络测试
    2. 2.2 测试 2:4 节点端接星型网络测试
    3. 2.3 测试 3:4 节点带载端接星型网络测试
    4. 2.4 测试 4:使用线路驱动器的 4 节点带载端接星型网络测试
  5. 3总结

摘要

针对星型网络系统,THVD8000 进行了若干项测试。测试数据表明,端接非菊花链网络的每个残桩能够大大改善信号完整性,从而扩展 RS-485 系统的用例。要使用多节点端接网络,可以将高速放大器用作电力线通信应用的线路驱动器,用于驱动低阻抗负载。