ZHCABL6 May 2022 THVD8000
总的来说,本文提供了针对星型网络系统的若干测试。具体地详细讨论了两项技术。首先,端接非菊花链网络的每个残桩能够大大改善信号完整性,能够广泛扩展 RS-485 系统的用例。其次,可以将高速放大器用作 PLC 应用的线路驱动器,用于驱动低阻抗系统。除了这里讨论的重负载系统外,插座的交流电力线通常阻抗较低,也可以应用此项技术。希望本应用手册提供的测量数据能够为设计人员带来有关专用 RS-485 和 PLC 系统的更多启发。