ZHCABL6 May   2022 THVD8000

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2测试和设置
    1. 2.1 测试 1:4 节点星型网络测试
    2. 2.2 测试 2:4 节点端接星型网络测试
    3. 2.3 测试 3:4 节点带载端接星型网络测试
    4. 2.4 测试 4:使用线路驱动器的 4 节点带载端接星型网络测试
  5. 3总结

测试 3:4 节点带载端接星型网络测试

在每个节点添加端接的做法适用于 4 节点网络,可以合理猜想这是否适用于具有更多节点的系统。为模仿多个节点的负载,使用一个 3Ω 电阻来表示 40 个端接节点的集总负载(图 2-7)。集总负载放在发送器旁边,以尽可能降低长电缆的影响。

图 2-7 4 节点带载端接星型网络

根据 GUI 和信号完整性检查,通信仍在工作。为节省空间,GUI 外观与图 2-6 一样,在此测试中忽略。不过值得注意的是,收到的信号的幅度因重负载而大大降低(图 2-8),并接近 THVD8000 接收器的阈值。微小信号的信噪比不佳,会在高噪声的真实环境中产生问题。

GUID-20220209-SS0I-RBSR-HZFZ-BLDBPXB8NZTN-low.png图 2-8 4 节点带载端接星型网络的波形