ZHCABL6 May   2022 THVD8000

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2测试和设置
    1. 2.1 测试 1:4 节点星型网络测试
    2. 2.2 测试 2:4 节点端接星型网络测试
    3. 2.3 测试 3:4 节点带载端接星型网络测试
    4. 2.4 测试 4:使用线路驱动器的 4 节点带载端接星型网络测试
  5. 3总结

测试 4:使用线路驱动器的 4 节点带载端接星型网络测试

系统改进的下一步是支持具有低阻抗负载的多节点系统。为增加信号的噪声容限,在 THVD8000 后面添加了一个高速放大器,以驱动总线,如图 2-9 所示。这里选择了差分放大器 THS6222,它通过 12V 电源供电。根据数据表,此放大器的输出阻抗为 1MHz 下 0.01Ω,并且此器件具有 195MHz 大波动带宽。为证明此想法,仅在节点 1 添加一个 THS6222,THVD8000 在其他三个接收节点中直接接收信号。在适当的系统设计中,THS6222 在驱动模式下插入到信号路径,并在接收模式下进行旁路。

图 2-9 使用线路驱动器的 4 节点带载端接星型网络

借助于 THS6222,驱动功能大幅提升。比较图 2-10 与图 2-8,总线信号的幅度增加了两倍以上。同样,此处略过 GUI 报告。THVD8000 的引脚具有 +/-15V 的绝对最大值,因此接收器能够正常接收高速放大器生成的大波动信号。同样,此设置表示 40 节点星型网络系统,这意味着此实施可用于各种其他拓扑。

GUID-20220209-SS0I-VW7D-QRJC-HDSM0RXHMGBZ-low.png图 2-10 使用线路驱动器的 4 节点带载端接星型网络的波形