ZHCABL6 May   2022 THVD8000

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2测试和设置
    1. 2.1 测试 1:4 节点星型网络测试
    2. 2.2 测试 2:4 节点端接星型网络测试
    3. 2.3 测试 3:4 节点带载端接星型网络测试
    4. 2.4 测试 4:使用线路驱动器的 4 节点带载端接星型网络测试
  5. 3总结

引言

THVD8000 和 THVD8010 是适用于电力线通信 (PLC) 应用的收发器。通过内置开关键控 (OOK) 调制和解调单元,通信数据可经由去耦电容器在电力线上传输。THVD800 设计指南应用手册中详细讨论了系统设计。这两个器件使用 RS-485 物理层发送信号,实现了出色的共模抗扰度,从而支持远距离通信。

与 RS-485 系统一样,菊花链是此电力线通信系统的首选拓扑,两个终端位于最远端。如果没有终端,开放端会产生反射,并造成信号完整性问题。在某些低数据速率应用中,信号可能有足够时间在 1 位宽度中稳定下来。不过,设计人员可能会发现,在菊花链以外的其他网络拓扑中,难以应用 THVD8000 和 THVD8010。本应用手册提出了某些技术作为不同总线拓扑的可能解决方案,并提供了实验室测量数据,以用于讨论。