ZHCABL6 May 2022 THVD8000
为使 THVD8000 适用于 4 节点星型拓扑,系统经过了改进,通过 120Ω 电阻端接了每个节点,如图 2-4 所示。
端接电阻与电缆的特性阻抗匹配。因此,信号反射降到最低,且信号完整性大大提高,如图 2-5 的波形所示。信号在上一测试中的相同位置测量,即节点 1 的 D、总线引脚和节点 3 的 R。
图 2-5 4 节点端接星型网络的波形在安装先前说明的一转四 USB 集线器和 TTL-232R 电缆后,所有数据将在 4 个 GUI 窗口中进行检查。在图 2-6 中,COM3 是传输数据的节点 1,COM4、5 和 6 处于节点 2、3 和 4 的接收模式。通过重复发送和接收字符串,通信在此配置中经证明是成功的。网络中的每个节点设置为发送数据,并检查其余节点能否接收数据。这样可以为所有节点验证通信质量。
图 2-6 4 节点端接星型网络的 4 个 COM 端口的 GUI