ZHCABJ6A December 2019 – April 2022 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC3140 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6120 , TLV320ADC6140
模拟抗混叠滤波器会在模数转换器 (ADC) 之前衰减带外高频分量。这些滤波器可防止高频成分再次混叠到目标频带和降低 ADC 的性能。TLV320ADCx140 系列音频 ADC(TLV320ADC3140、TLV320ADC5140 和 TLV320ADC6140)以及 TLV320ADCx120/PCMx120-Q1(TLV320ADC3120、TLV320ADC5120、TLV320ADC6120、PCM3120-Q1、PCM5120-Q1 和 PCM6120-Q1)具有内置的抗混叠滤波器,因此无需外部抗混叠滤波器。本应用手册介绍了 TLV320ADCx140/TLV320ADCx120/PCMx120-Q1 器件内模数转换过程中包含的抗混叠滤波器。