ZHCABJ6B April 2022 – January 2024 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC3140 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6120 , TLV320ADC6140
线性相位抽取滤波器在频率范围内具有零群延迟偏差。这些滤波器的延迟约为输出采样率条件下 10 至 20 个样本。在所有采样率条件下,线性相位滤波器对应的带外衰减约为 72dB。图 3-1 展示了 48kHz 采样率条件下的线性相位响应。虚线表示最小带外衰减水平,约为 74dB。这意味着,抽取滤波器链会将任何混叠带外噪声分量的强度衰减至少 74dB。线性相位滤波器会为所有频率分量增加相同的延迟,因而不会导致任何相位失真。如果应用中时域波形保证至关重要,例如专业音频录制,则建议使用这些滤波器。
图 3-1 线性相位抽取滤波器响应