ZHCABJ6B April 2022 – January 2024 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC3140 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6120 , TLV320ADC6140
除了用于带外衰减的多级抽取滤波器外,TLV320ADCx140/TLV320ADCx120/PCMx120-Q1/PCMx140-Q1 器件还支持数字双二阶滤波器来实现带内频率整形。例如,在噪声消除或均衡应用中,目标信号带宽通常小于数百赫兹。利用可编程数字双二阶滤波器,可以配置滤波器参数,来在进行任何数字处理之前抑制不良音频信号。这些滤波器可用作低通、高通、带通或带阻滤波器。有关双二阶滤波器配置的更多信息,请参阅 TLV320ADCx140 可编程双二阶滤波器配置和应用 应用手册。