ZHCABJ6B April 2022 – January 2024 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC3140 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6120 , TLV320ADC6140
TLV320ADCx140/TLV320ADCx120/PCMx120-Q1/PCMx140-Q1 器件提供了三组不同的抽取滤波器:线性相位、低延迟和超低延迟。表 3-1 展示了三种抽取滤波器选项的可比性能。线性相位滤波器提供了零群延迟偏差。与线性相位滤波器相比,低延迟和超低延迟滤波器提供了更小的群延迟和更高的衰减,但具有更高的群延迟偏差。请参考 TLV320ADC5140 四通道、768kHz、Burr-Brown 音频 ADC 数据表、TLV320ADC6140 四通道、768kHz、Burr-Brown 音频 ADC 数据表 和 TLV320ADC3140 四通道、768kHz、Burr-Brown 音频 ADC 数据表 的线性相位滤波器、低延迟滤波器 和超低延迟滤波器 部分,以了解受支持采样率的确切滤波器响应。
| 线性相位 | 低延迟 | 超低延迟 | |
|---|---|---|---|
| 群延迟(以样本数表示) | 10–20 | 5-7 | 3-5 |
| 群延迟偏差(以样本数表示) | 0 | < 0.1 | < 0.5 |
| 带外衰减 (dB) | > 72 | > 85 | > 85 |