ZHCABJ6B April 2022 – January 2024 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC3140 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6120 , TLV320ADC6140
将模拟信号转换为数字信号的过程包括两个步骤:对输入模拟信号进行采样并将采样的信号量化为数字值。采样步骤将连续时间信号转换为以采样频率为间隔的离散时间样本,而量化步骤则将采样的信号数字化为离散振幅值。理论上,采样定理指出,采样频率 (FS) 可以选择为至少是最大输入信号频率成分 (FB) 的两倍。不过,来自 N×FS ± FB(N = 1、2、3,以此类推)的带外信号、干扰或噪声会再次混叠到目标频带,从而与输入信号重叠。图 1-1 显示了这种大于 FS 的带外频率混叠到带内频率 (FB) 的情况。为了限制这些带外频率对带内频率的干扰,这里使用了一个低通滤波器,该滤波器显著减少了模数转换器 (ADC) 输入端之前的带外频率。通过选择高阶低通滤波器,可以显著衰减混叠分量,但是滤波器越高阶,成本也会越高。
图 1-1 采样造成噪声和干扰信号再次混叠