ZHCABJ6B April 2022 – January 2024 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC3140 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6120 , TLV320ADC6140
与线性相位滤波器相比,低延迟抽取滤波器具有更小的群延迟(约为输出采样率条件下 5 至 7 个样本),但其群延迟偏差不为零。群延迟偏差通常小于输出采样率时间周期的百分之一。在所有采样率条件下,低延迟滤波器对应的带外衰减大于 85dB。图 3-2 展示了 48kHz 采样率条件下的低延迟响应,以供参考。虚线表示最小带外衰减水平,约为 86dB。这意味着,低延迟抽取滤波器链会将任何混叠带外噪声分量的强度衰减至少 86dB。低延迟滤波器适用于需要快速模数转换和处理中低频带的应用。图 3-3 展示了 48kHz 低延迟滤波器的相位偏差图。在 DC 至 0.37 × fs Hz 条件下,它具有非零(小于 0.3 度但大于 -0.25 度)相位偏差)。如果应用中的目标频带小于 0.37 × fs Hz,则可以使用低延迟滤波器,并享受更快的转换性能。
图 3-2 低延迟抽取滤波器响应
图 3-3 低延迟抽取滤波器的相位偏差