ZHDZ020I January 2017 – August 2026 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
GPIO:信号闩锁至 VSS
0
下方所列引脚上的 ESD 结构可能会在正常运行期间被意外开启,从而将这些引脚拉低至 VSS。在这种情况下,每个输出引脚的 VDDIO 电源上会产生约 40mA 的额外电流。
在正常工作条件下,尚未观察到这种情况在 70°C 以下发生。这种情况可能发生在输入或输出模式下,以及任何多路复用功能中。具有轻负载引脚和快速开关信号的设计更可能遇到这种情况。如果在较小的引脚数封装中进行切换,未进行键合的引脚也会进入闩锁状态。
通过在较低温度下切换该 IO,可以结束闩锁状态。
四种解决方法选项包括:
在这些引脚和接地端之间放置一个 300pF 或更大的电容器,并尽可能靠近该器件放置。这将减慢快速信号,从而避免触发该情况。更大的电容在滤除瞬态方面更有效,但必须与这些引脚的系统级时序要求进行权衡。
与选项 4 结合使用时,可以针对这些输入引脚使用较小的电容器。
将一个电阻器与电路板上的任何其他元件串联,以使驱动器与该电阻器的总电阻达到 1kΩ 或更高。这样做的目标是消除引脚处出现的快速电压瞬态。如果 ESD 结构因噪声而被激活,这也会限制直流电流。