ZHDZ020I January   2017  – August 2026 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1

 

  1.   1
  2.   TMS320F28004x 实时 MCU 器件勘误表(器件修订版本 D、B、A、0)
  3. 1使用说明和公告模型
    1. 1.1 使用说明汇总表
    2. 1.2 公告汇总表
  4. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  5. 3器件修订版本 D 使用说明和公告
    1. 3.1 器件修订版本 D 使用说明
      1. 3.1.1 PIE:背对背 PIEACK 写入和手动 CPU 中断屏蔽清除之后的伪波嵌套中断
      2. 3.1.2 FPU32 和 VCU 背对背存储器访问
      3. 3.1.3 使用嵌套中断时要小心
      4. 3.1.4 安全性:主要的防御层是构建芯片安全边界,从启用 JTAGLOCK 和零引脚引导至闪存功能开始
    2. 3.2 器件修订版本 D 公告
      1.      公告
      2.      公告
      3.      公告
      4.      公告
      5.      公告
      6.      公告
      7.      公告
      8.      公告
      9.      公告
      10.      公告
      11.      公告
      12.      公告
      13.      公告
      14.      公告
      15.      公告
      16.      公告
      17.      公告
      18.      公告
      19.      公告
      20.      公告
      21.      公告
      22.      公告
      23.      公告
      24.      公告
      25.      公告
      26.      公告
      27.      公告
      28.      公告
      29.      公告
      30.      公告
      31.      公告
      32.      公告
      33.      公告
      34.      公告
      35.      公告
  6. 4器件修订版本 B 使用说明和公告
    1. 4.1 器件修订版本 B 使用说明
    2. 4.2 器件修订版本 B 公告
  7. 5器件修订版本 A 使用说明和公告
    1. 5.1 器修订版本 A 使用说明
    2. 5.2 器件修订版本 A 公告
      1.      公告
      2.      公告
      3.      公告
      4.      公告
      5.      公告
      6.      公告
  8. 6器件修订版本 0 使用说明和公告
    1. 6.1 器件修订版本 0 使用说明
    2. 6.2 器件修订版本 0 公告
      1.      公告
      2.      公告
      3.      公告
  9. 7文档支持
  10. 8商标
  11. 9修订历史记录

公告

GPIO:在输入模式下超过最大 VIH 时,VSS 的寄生路径

受影响版本

A

详细信息

如果向下列 GPIO 引脚施加高于最大 VIH 值 (VDDIO + 0.3V) 的电压,则可能会开启一条从该引脚到 VSS 的内部寄生路径。此寄生电流会影响引脚的功能运行。这种情况在高温下更有可能发生。当该 IO 被驱动至 VIL 以下时,该寄生路径将被移除。该通路被消除后,除非再次发生过压事件,否则该路径不会重新激活。

  • GPIO16
  • GPIO17
  • GPIO24
  • GPIO25
  • GPIO26
  • GPIO27
  • GPIO35 (TDI)
  • GPIO37 (TDO)
  • GPIO40
  • GPIO41
  • GPIO42
  • GPIO43

配置为仅输出模式的引脚(该引脚上没有其他驱动器)将不会在引脚出现过压情形,因此不受此公告影响。

配置为输入或双向模式的引脚可通过三种主要方式出现过压情况:

  1. 该输入由低阻抗驱动器驱动,由于阻抗不匹配且没有补偿终端,可能会在输入端产生较大的过冲。
  2. 输入端受到外部噪声源带来的较大瞬态影响,使引脚处电压升高到超过 VDDIO + 0.3V。
  3. 该输入端由使用不同稳压器供电的器件驱动。当从另一个电压域接收电压时,系统设计应始终保持电压低于最大 VIH。但是,由于噪声事件或电源时序不当,电压暂时高于 VDDIO + 0.3V 的可能性会增加,则本公告仍将适用。

解决方法

如果上述任一情况适用于某个输入引脚或双向引脚,则应在信号与输入引脚之间插入一个串联电阻器。该串联电阻器应放置在靠近输入引脚的位置。

如果过压是由过冲引起(即上述第 1 种或第 2 种情况),则应使用 100Ω 或更大的串联电阻器。

如果过压可能呈现持续性(即上述第 3 种情况),则应使用 220Ω 或更大的串联电阻器。