ZHDZ011F December 2020 – June 2026 DRA821U , DRA821U-Q1
PCIe:当 MAIN_PLLx 运行在启用 SSC 所必需的分数模式下时,不符合 PCIe Refclk 抖动限制
在分数模式下配置时,MAIN_PLLx 可为串行器/解串器和外部元件提供 100MHz PCIe Refclk,但不符合 PCIe Refclk 抖动限制。启用 SSC 需要分数模式,因此 SSC 模式不符合 PCIe Refclk 抖动限制。
从 MAIN_PLLx 拉取 100MHz PCIe Refclk 时,MAIN_PLLx 应仅配置为整数模式(DACEN = 0、DSMEN = 0)。这会阻止对 PCIe Refclk 使用 SSC,后者这要求 PLL 在小数模式下运行。如果 PCIe 接口需要 SSC,应使用具有 SSC 的外部 Refclk 发生器为串行器/解串器提供 100MHz Refclk。