ZHDZ011F December   2020  – June 2026 DRA821U , DRA821U-Q1

 

  1.   1
  2. 1受影响的模块
  3. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  4. 3器件修订版本 1.0、2.0 使用说明和公告
    1. 3.1 器件修订版本 1.0、2.0 使用说明
    2.     i2330
    3. 3.2 器件修订版本 1.0、2.0 公告
    4.     i2049
    5.     i2062
    6.     i2091
    7.     i2103
    8.     i2116
    9.     i2123
    10. 3.3 i2126
    11. 3.4 i2127
    12.     i2134
    13.     i2137
    14.     i2146
    15. 3.5 i2151
    16.     i2157
    17.     i2159
    18.     i2160
    19.     i2161
    20.     i2163
    21.     i2166
    22.     i2177
    23.     i2182
    24.     i2183
    25.     i2184
    26.     i2185
    27.     i2186
    28.     i2187
    29.     i2189
    30.     i2196
    31.     i2197
    32.     i2201
    33.     i2205
    34.     i2207
    35.     i2208
    36.     i2209
    37.     i2216
    38.     i2217
    39.     i2221
    40.     i2222
    41.     i2227
    42.     i2228
    43.     i2232
    44.     i2233
    45.     i2234
    46.     i2235
    47.     i2237
    48.     i2241
    49.     i2242
    50.     i2243
    51.     i2244
    52.     i2245
    53.     i2246
    54.     i2249
    55.     i2253
    56.     i2257
    57.     i2274
    58.     i2275
    59.     i2277
    60.     i2278
    61.     i2279
    62.     i2283
    63.     i2306
    64.     i2307
    65.     i2310
    66.     i2311
    67.     i2312
    68.     i2320
    69.     i2326
    70.     i2329
    71.     i2351
    72.     i2360
    73.     i2361
    74.     i2362
    75.     i2366
    76.     i2371
    77.     i2372
    78.     i2383
    79.     i2401
    80.     i2409
    81.     i2413
    82.     i2414
    83.     i2418
    84.     i2419
    85.     i2422
    86.     i2424
    87.     i2435
    88.     i2449
    89.     i2459
    90.     i2482
  5.   商标
  6.   修订历史记录

i2242

PCIe:在更改数据速率时,串行器/解串器 PCIe 参考时钟输出暂时禁用

详细信息

在派生的 REFCLK 模式(而非接收的 REFCLK 模式)下对数据速率 8.0 GT/s 进行更改并使用单个串行器/解串器 PLL 生成 PCIe TX 和 RX 时钟时,串行器/解串器 PCIe 参考时钟输出将暂时禁用。这是由于 PLL 重新编程所致,因为在该模式下,将数据速率从 2.5 GT /s 或5.0 GT /s 更改为 8.0 GT /s 时,必须执行重新编程。

在更改数据速率时,一些使用 PCIe 参考时钟的外部 PCIe 元件可能不允许禁用时钟。但是,该器件系列中的串行器/解串器不存在接受此参考时钟行为的问题。这意味着,当一个器件生成参考时钟而另一个器件接收参考时钟时,将一个器件中的串行器/解串器连接到另一个器件中的串行器/解串器的链路不会出现问题。

权变措施

选项 1:

将串行器/解串器配置为使用一个 PLL 来生成用于 2.5 GT/s 和 5.0 GT/s 数据速率的时钟,使用另一个 PLL 生成用于 8.0 GT/s 数据速率的时钟。这种选项带来了一些限制:

A) 如果使用内部 SSC 模式,则两个 PLL 不会相互同步扩展。这可能导致两个 PLL 的频率差异高达 5000ppm,进而造成链路伙伴的 TX 和 RX 之间这种频率差异。因此,不建议使用内部 SSC 模式。

B) 串行器/解串器不同通道上与 PCIe 同时使用的协议必须兼容,以便共享用于 PCIe 的两个 PLL 中至少一个的 PLL 配置。

选项 2:

使用接收的 Refclk 模式。请注意,此模式受另一则 Refclk 抖动勘误表公告 (i2241) 的影响

选项 3:

请勿以 8.0 GT/s 的数据速率运行 PCIe 接口

选项 4:

使用外部时钟源为链路的根复合体和终点器件提供 PCIe 参考时钟。